Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Subestaciones, 55 kW

861L0846

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]55.0 kW
Conexión de dirección primariaTop
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónLeft
Grupo de productosSubestaciones
Característica
Valor
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO055-H1__HH
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del fabricanteDanfoss
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line32
Tipo de aplicaciónDirect heating
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de productoDSA0 MINI

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto70 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen435.099 Litro
EAN/UPC5715162738603