Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Tipo 2, Nombre del controlador de calefacción: RAVK, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3023

Tipo de producto: Termix VMTD MIX-I FI, Tipo 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónRAVK
Altura sin cubierta [mm]666 mm
Anchura sin cubierta [mm]540 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVMT
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 2
N.° de expediente SCIP0d8b5b9b-6b0b-49de-bac9-e89842f627d8
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónRAVK
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VMTD MIX-I-FI 2
Opción de cubiertaSin
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]340 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador termostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 40 G3/4" HP
Tipo de productoTermix VMTD MIX-I FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto21 Kilogramo
Volumen1.194 Hectolitro
Característica
Valor
EAN/UPC5706561808080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm