Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 4, Nombre del controlador de calefacción: RAVK, Nombre del controlador de ACS: AVTB
144B3808
Tipo de producto: Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | RAVK |
| Altura con cubierta [mm] | 780 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 780 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 540 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 530 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Sin |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix VMTD-F MIX-B-4 con válvula de zona |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VMT |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco, lacado en blanco, montaje en pared |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| N.° de expediente SCIP | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| Nombre del controlador de ACS | AVTB |
| Nombre del controlador de calefacción | RAVK |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Opción de cubierta | Extra |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 242 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 150 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión de circulación | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería de circulación | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión de circulación | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de control del IC | Controlador termostático + presión diferencial |
| Tipo de IC para ACS | T24-1 32 G3/4" P |
| Tipo de producto | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 4 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 3.40 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23 Kilogramo |
| Peso neto | 22 Kilogramo |
| Volumen | 0.062 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |