Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 2, Nombre del controlador de calefacción: RAVK, Nombre del controlador de ACS: AVTB

004U8914

Tipo de producto: Termix VMTD-F-MIX-B, Tipo 2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónRAVK
Altura con cubierta [mm]780 mm
Altura sin cubierta [mm]780 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]530 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VMTD-F MIX-B-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVMT
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco, lacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 MIX
N.° de expediente SCIP931c62a7-1e7d-48e0-bf11-3de7420fadbf
Nombre del controlador de ACSAVTB
Nombre del controlador de calefacciónRAVK
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VMTD-F-B-2 MIX
Característica
Valor
Opción de cubiertaExtra
Presión estática de AFS [bar] [Min]0.5 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]242 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICControlador termostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACST24-1 24 G3/4" P
Tipo de productoTermix VMTD-F-MIX-B
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]1.90 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto25 Kilogramo
Peso neto23 Kilogramo
Volumen61.776 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560691928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm