Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Tipo 1-3, Nombre del controlador de calefacción: ECL 310, Nombre del controlador de ACS: ECL 310

144H2026

Tipo de producto: Termix Compact 28 VMTD-FI, Tipo 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 30
Actuador calefacciónAMV 20
Altura con cubierta [mm]890 mm
Altura sin cubierta [mm]890 mm
Anchura con cubierta [mm]1460 mm
Anchura sin cubierta [mm]1460 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
EPD disponibleYes
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
N.° de expediente SCIP404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
Nombre del controlador de ACSECL 310
Nombre del controlador de calefacciónECL 310
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 VMTD-FI 1-3
Característica
Valor
Opción de cubiertaSin
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DHG1"
Tamaño de tubería de ACSØ28
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACST137L-1 20 G1"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 VMTD-FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1-3
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]6.30 m³/h
Válvula de control de ACSAVQM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto80 Kilogramo
Peso neto79 Kilogramo
Volumen0.52 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm