Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Tipo 2-2, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3451

Tipo de producto: Termix Compact 28 MST VMTD, Tipo 2-2, 16 bar, 110 °C, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]848 mm
Altura sin cubierta [mm]848 mm
Anchura con cubierta [mm]905 mm
Anchura sin cubierta [mm]905 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVM2
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
N.° de expediente SCIPed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónECL 120
Nombre del producto en el expediente SCIPCompact 28 MST VMTD-2-2
Opción de cubiertaNo
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Profundidad sin cubierta [mm]400 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DHG1"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ28
Tamaño de tubería DHØ28
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix Compact 28 MST VMTD
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2-2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]2.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto44 Kilogramo
Peso neto42 Kilogramo
Volumen0.307 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm