Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4413

Tipo de producto: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador ACSAMV 30
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]1037 mm
Altura sin cubierta [mm]1037 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVP-F
DescripciónS22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionS22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (35)
Nombre del controlador de ACSECL 310 / A266
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A266
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Profundidad sin cubierta [mm]370 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ22
Tamaño de tubería del ICØ22
Tamaño de tubería DHØ22
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónPara 15-130/6-43/SC-12
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB37M-1 40
Tipo de productoS 22 (A266)
Tipo del tamaño de la estaciónM40
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]4.00 m³/h
Válvula de control de ACSVM2 20

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto52 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Volumen390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162519417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm