S 22 (A230)
145G4416
Tipo de producto: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C
145G4416
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | AMV 10 |
| Altura con cubierta [mm] | 1037 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 1037 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 600 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 545 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Sí |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | AVP-F |
| Descripción | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Marca de la bomba de calefacción | Wilo |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55) |
| Nombre del controlador de ACS | AVTB 25 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del controlador de calefacción | ECL 310 / A230 |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 400 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 370 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 1" |
| Tamaño de conexión del IC | 1" |
| Tamaño de conexión DH | 1" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø22 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø22 |
| Tamaño de tubería DH | Ø22 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 110 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Tipo de bomba de calefacción | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Tipo de conexión de ACS | rosca interna |
| Tipo de conexión del IC | rosca interna |
| Tipo de conexión DH | rosca interna |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de control del IC | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB37M-1 40 |
| Tipo de producto | S 22 (A230) |
| Tipo del tamaño de la estación | M40 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 5.50 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 52 Kilogramo |
| Peso neto | 50 Kilogramo |
| Volumen | 390.142 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |