Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), Nombre del controlador de ACS: AVTB 20

145G4410

Tipo de producto: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg50.000
1 Peso total de la batería primaria kg52.000
Actuador calefacciónAMV 10
Altura con cubierta [mm]1037 mm
Altura sin cubierta [mm]1037 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVP-F
DescripciónS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSAVTB 20
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A230
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]400 mm
Profundidad sin cubierta [mm]370 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión del IC1"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ22
Tamaño de tubería del ICØ22
Tamaño de tubería DHØ22
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónPara 15-130/6-43/SC-12
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB37M-1 30
Tipo de productoS 22 (A230)
Tipo del tamaño de la estaciónM30
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.40 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto52 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Volumen390.142 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm