Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Inferior, 45 kW, Tipo 1

183B2528

EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Bomba de circulación
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]45 kW
Circuito de mezcla - controlICON2
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de alta temperatura (HTC)Opcional
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 Demand control STS
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónICON2
Potencia de calefacción [kW]18 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador electrónico + presión diferencial
Tipo de productoEvoFlat 4.0M
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
TuberíasPPS composite
Válvula de retenciónYes
Water hammer arresterOptional

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.2 Kilogramo
Peso neto11.7 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5715255191964