Danfoss logo
DFH-72-L-ASV-PV_267B1477_267B1478_267B1479

DFH pre-configured stations, Superior e inferior, 35 kW

267B1477

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Calefacción directa con mezcla y agua caliente sanitaria

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Bomba de circulación
Capacidad ACS [kW] [Max]35 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Característica
Valor
Material DescriptionDFH-72 35 Kw L ASV-PV
Nombre del controlador de ACSTD-21
Nombre del controlador de calefacciónTD-21
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]16 bar
Product line67
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de productoDFH pre-configured stations
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
TuberíasStainless steel
Válvula de equilibrado automáticoASV-PV
Válvula de retenciónYes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10 Kilogramo
Peso neto8.5 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162684771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm