DFH pre-configured stations, Inferior, 65 kW
267B1156
DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Calefacción directa con mezcla y agua caliente sanitaria
267B1156
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bomba de circulación | Sí |
| Capacidad ACS [kW] [Max] | 65 kW |
| Circuito de mezcla - control | Termostato |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conductividad térmica [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Conex. elect. | 230V 50 Hz |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contador | Prepared for energy meter |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DFH-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Filtro | Primary |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Material de la cubierta | EPP |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | DFH-61 65 Kw L |
| Nombre del controlador de ACS | TD-21 |
| Nombre del controlador de calefacción | TD-21 |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Salida de aire | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 90 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control del IC | Termostático |
| Tipo de producto | DFH pre-configured stations |
| Tipo de sistema de calefacción. | Floor heating |
| Tuberías | Stainless steel |
| Válvula de retención | Yes |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19 Kilogramo |
| Peso neto | 17.5 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |