Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: PM2

145B5000

Tipo de producto: Akva Vita II S, Tipo 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]618 mm
Altura sin cubierta [mm]618 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]535 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]41 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]32 kW
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónAkva Vita II S sin cubierta
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Nombre del controlador de ACSPM2
Número de viviendas [Min]1
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]6 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]300 mm
Profundidad sin cubierta [mm]285 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSFlow control
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de IC para ACSXB06H-1 26
Tipo de productoAkva Vita II S
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm