Danfoss logo
Akva Lux II Se 145B5190_145B5191_145B5092_145B5093_145B5094

Akva Lux II Se (A230), Tipo 1, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

145B5193

Tipo de producto: Akva Lux II Se (A230), Tipo 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 150
Altura con cubierta [mm]785 mm
Altura sin cubierta [mm]785 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]35 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPL
DescripciónAkva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material DescriptionAkva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 1, StS
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A230
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW]15 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]315 mm
Profundidad sin cubierta [mm]315 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 Auto 15-70 130
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 StS 26
Tipo de productoAkva Lux II Se (A230)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Volumen173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424600747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm