Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: AVPL, Nombre del controlador de ACS: AVTB

004U8949

Tipo de producto: Termix VMTD-N-B, Tipo 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura sin cubierta [mm]700 mm
Anchura sin cubierta [mm]300 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSExtra
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VMTD-N-B-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-1
N.° de expediente SCIPfbe6418d-3a5f-4d5b-ba87-6a487429afbd
Nombre del controlador de ACSAVTB
Nombre del controlador de calefacciónAVPL
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VMTD-N-B-1
Característica
Valor
Opción de cubiertaSin
Presión estática de AFS [bar] [Min]0.5 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]200 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICControlador de presión diferencial
Tipo de IC para ACST22-2 16/16 G3/4" VP
Tipo de productoTermix VMTD-N-B
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto14 Kilogramo
Volumen0.042 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706560816437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm