Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tipo 3, Nombre del controlador de calefacción: AVPL, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3018

Tipo de producto: Termix VMTD-I FI, Tipo 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura sin cubierta [mm]666 mm
Anchura sin cubierta [mm]540 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVilla Stations - Direct Heating - DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
N.° de expediente SCIP899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónAVPL
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VMTD-I-FI 3
Opción de cubiertaSin
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]340 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador de presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 60 G3/4" HP
Tipo de productoTermix VMTD-I FI
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Volumen0.119 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm