Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Tipo 3, Nombre del controlador de calefacción: AVPL, Nombre del controlador de ACS: AVTQ

IS99367003

Tipo de producto: Termix VMTD-F, Tipo 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura sin cubierta [mm]750 mm
Anchura sin cubierta [mm]528 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
N.° de expediente SCIP7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
Nombre del controlador de ACSAVTQ
Nombre del controlador de calefacciónAVPL
Nombre del producto en el expediente SCIPTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Característica
Valor
Opción de cubiertaExtra
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad sin cubierta [mm]360 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICControlador de presión diferencial
Tipo de IC para ACST24-1 40 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VMTD-F
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.20 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto39 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm