Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tipo 3, Nombre del controlador de calefacción: AVPL, Nombre del controlador de ACS: AVTB

144B3871

Tipo de producto: Termix VMTD-F-B, Tipo 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]640 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]530 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSIncluido/a
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VMTD-F-B-3 con válvula de zona, IC/aislamiento para tuberías, UP 15-14 B
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco, lacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
N.° de expediente SCIP30afcf66-bb05-4352-9f21-6aef3862c50d
Nombre del controlador de ACSAVTB
Nombre del controlador de calefacciónAVPL
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris
Opción de cubiertaExtra
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]0.5 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]242 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]120 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICControlador de presión diferencial + válvula de zona
Tipo de IC para ACST24-1 24 G3/4" P
Tipo de productoTermix VMTD-F-B
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18 Kilogramo
Peso neto17 Kilogramo
Volumen50.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560907227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm