Termix VMTD-F-B, Tipo 4, Nombre del controlador de calefacción: AVPL, Nombre del controlador de ACS: AVTB
144B3868
Tipo de producto: Termix VMTD-F-B, Tipo 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3868
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura con cubierta [mm] | 800 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 640 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 540 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 530 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Sin |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix VMTD-F-B-4 con válvula de zona, IC/aislamiento para tuberías |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco, lacado en blanco, montaje en pared |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./R¢riso |
| N.° de expediente SCIP | a4f94614-fcce-4580-955f-7d89105ecdfe |
| Nombre del controlador de ACS | AVTB |
| Nombre del controlador de calefacción | AVPL |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix VMTD-F-B-4 T24P/Zonev./R¢riso |
| Opción de cubierta | Extra |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 242 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 150 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión de circulación | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería de circulación | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión de circulación | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de control del IC | Controlador de presión diferencial + válvula de zona |
| Tipo de IC para ACS | T24-1 32 G3/4" P |
| Tipo de producto | Termix VMTD-F-B |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 4 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18 Kilogramo |
| Peso neto | 17 Kilogramo |
| Volumen | 37.312 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |