Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, con aislamiento completo, Tipo 2, Nombre del controlador de ACS: PTC2

145B4004

Tipo de producto: Akva Lux II TD, con aislamiento completo, Tipo 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Calefacción directay agua caliente sanitaria

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]618 mm
Altura del paquete [mm]340 mm
Altura sin cubierta [mm]618 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Anchura sin cubierta [mm]535 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]41 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]32 kW
Circuito de mezcla - controldP-control
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónAkva Lux II TD, Tipo 2 (XB 06H-1-40) sin cubierta
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior + conex. superior opcional
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material aislanteCubierta de EPP
Material de la cubiertaAcero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Nombre del controlador de ACSPTC2
Número de viviendas [Min]1
ObservacionesDir. HE and DHW
Opción de cubiertaExtra
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]300 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]285 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación1/2"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador de presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H-1 40
Tipo de productoAkva Lux II TD, con aislamiento completo
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17 Kilogramo
Peso neto15 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm