Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1

EvoFlat TDV, Inferior, 49 kW, Tipo 2

145B4173

EvoFlat TDv F2 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, bottom connection

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]443 mm
Anchura con cubierta [mm]310 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]49 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat TDv F2 StS (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, bottom connection
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F front EPP
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]130 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat TDV
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.96 Kilogramo
Peso neto7.76 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen35.28 Litro
EAN/UPC5702424657048