EvoFlat TDV
145B4149
EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EvoFlat TDV
145B4149
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Marcado CE | No |
| Material Description | EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP |
| Product line | 67 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de aplicación | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de producto | EvoFlat TDV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.96 Kilogramo |
| Peso neto | 7.76 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658090 |