Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Inferior, Tipo 1

145B4114

EvoFlat NL FSS CW4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]497 mm
Altura sin cubierta [mm]497 mm
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]600 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW]27 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat NL FSS CW4
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalACSCubierta frontal de aislamiento de EPPAislamiento para tuberías
Marcado CENo
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 4
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Número de viviendas [Max]2
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]200 mm
Profundidad sin cubierta [mm]200 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de IC para calefacciónXBDW 26
Tipo de productoEvoFlat SVP
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.42 Kilogram
Peso neto12 Kilogram
Característica
Valor
EAN/UPC5702428682701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm