Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat Shaft, Inferior, Tipo 1

145B4124

EvoFlat NL Small FSS CW 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Anchura con cubierta [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]600 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW]21 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat NL Small FSS CW 3
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalACSCubierta frontal de aislamiento de EPPAislamiento para tuberías
Marcado CENo
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 3
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Característica
Valor
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]200 mm
Profundidad sin cubierta [mm]200 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de IC para calefacciónXBDW 26
Tipo de productoEvoFlat Shaft
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto29 Kilogramo
Peso neto27 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424294700