Danfoss logo
EvoFlat Reno, Inferior, Tipo 2-product-details

EvoFlat Reno, Inferior, Tipo 2

145B4216

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat Reno
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto12.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen93.177 Litro
EAN/UPC5715162731406