Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Inferior, 49 kW, Tipo 1-4

145B4109

EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 24V connection box

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]760 mm
Altura del paquete [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]673 mm
Anchura con cubierta [mm]435 mm
Anchura del paquete [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]410 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]49 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 24V connection box
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material aislanteEspuma EPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 24V
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]220 mm
Profundidad del paquete [mm]300 mm
Profundidad sin cubierta [mm]204 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat Reno
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1-4
TuberíasPrimary

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto12 Kilogramo
Volumen103.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428681094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm