EvoFlat Reno 2.0, Superior, 55 kW, Tipo 3
145B4209
EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3
145B4209
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura con cubierta [mm] | 840 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 620 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 420 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 410 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Bypass de verano | Sí |
| Capacidad ACS [kW] [Max] | 55 kW |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contador | Prepared for water and energy meter |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | Integrado/a |
| Descripción | EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Superior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Filtro | PrimarySecondary |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Marcado CE | No |
| Material aislante | Espuma EPP |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat RENO 2.0 type 3 |
| Nombre del controlador de ACS | TPC-M |
| Opción de cubierta | White-lacquered steel sheet |
| Potencia de calefacción [kW] [Max] | 15 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 150 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 147 mm |
| Salida de aire | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de control del IC | Presión diferencial |
| Tipo de producto | EvoFlat Reno 2.0 |
| Tipo de sistema de calefacción. | Radiator heating |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 3 |
| Tuberías | Stainless steel |
| Water hammer arrester | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 14.6 Kilogramo |
| Peso neto | 13.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Litro |
| EAN/UPC | 5715162696071 |