Danfoss logo
 EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Superior, 43 kW, Tipo 1

145B4207

EvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]840 mm
Altura sin cubierta [mm]620 mm
Anchura con cubierta [mm]420 mm
Anchura sin cubierta [mm]410 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de veranoSí
Capacidad ACS [kW] [Max]43 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónSuperior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimarySecondary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material aislanteEspuma EPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 1
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad sin cubierta [mm]147 mm
Salida de aireSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat Reno 2.0
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
TuberíasStainless steel
Water hammer arresterNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.5 Kilogramo
Peso neto11.3 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5715162696057