EvoFlat NL FSS, Inferior, Tipo 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Anchura con cubierta [mm] | 600 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 600 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad ACS [kW] | 27 kW |
| Circuito de mezcla - control | Termostato |
| Circulación de ACS | Sin |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Subestaciones |
| Información adicional | ACSCubierta frontal de aislamiento de EPPAislamiento para tuberías |
| Marcado CE | No |
| Material de la cubierta | Lacado en blanco, montaje en pared |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Nombre del controlador de ACS | TPC-M |
| Número de viviendas [Max] | 2 |
| Número de viviendas [Min] | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opción de cubierta | Extra |
| Potencia de calefacción [kW] [Max] | 15 kW |
| Potencia de calefacción [kW] [Min] | 10 kW |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 200 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 200 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de IC para calefacción | XBDW 30 |
| Tipo de producto | EvoFlat NL FSS |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 31 Kilogramo |
| Peso neto | 28 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |