Danfoss logo
EvoFlat FSS, Inferior, 51 kW, Tipo 3-product-details

EvoFlat FSS, Inferior, 51 kW, Tipo 3

145B0611

EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]51 kW
Circulación de ACSInstalled
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de alta temperatura (HTC)Opcional
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]110 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat FSS
Tipo de sistema de calefacción.Radiator and Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.085 Kilogramo
Peso neto10.885 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424588762