Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Inferior, 43 kW, Tipo 1

145B0077

EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]575 mm
Altura del paquete [mm]160 mm
Altura sin cubierta [mm]575 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]43 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Información adicionalActuador térmico para válvula de zona
Marcado CENo
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial + válvula de zona
Tipo de productoEvoFlat FSS
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.5 Kilogramo
Peso neto11.396 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162037768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm