Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Inferior, Tipo 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material de soldadura del IC de calefacciónAcero inoxidable
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat FSA
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.3 Kilogramo
Peso neto14.1 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424653514