Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Inferior, 49 kW, Tipo 2

145B0804

EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]575 mm
Altura del paquete [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]575 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura del paquete [mm]600 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de veranoSí
Capacidad ACS [kW] [Max]49 kW
Circuito de tanque de ACS: controlTermostático
Circulación de ACSIncluido/a
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marca de la bomba de recirculación ACSWilo
Marcado CEYes
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad del paquete [mm]160 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
Salida de aireSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de recirculación ACSYONOS PARA Z15/7 RK
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat FSA
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.3 Kilogramo
Peso neto14.1 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424653057