Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSA, Inferior, 51 kW, Tipo 3

145B0105

EvoFlat FSA 3StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, with EPP cover

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]575 mm
Altura del paquete [mm]600 mm
Altura sin cubierta [mm]575 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Bypass de veranoSí
Capacidad ACS [kW] [Max]51 kW
Circulación de ACSNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat FSA 3StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat FSS 2 TPC-M (aisl. frontal)
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Profundidad del paquete [mm]160 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
Salida de aireSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat FSA
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto13 Kilogramo
Peso neto11.8 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm