Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 four pipe, Inferior, 60 kW, Tipo 3

183B3010

EvoFlat 4,0 FPS 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]60 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conexión de dirección primariaderecha e inferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat 4,0 FPS 3
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Marcado CENo
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónAB-PM
Potencia de calefacción [kW] [Max]18 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat 4.0 four pipe
Tipo de sistema de calefacción.Radiator and Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3
TuberíasPPS composite
Water hammer arresterOptional

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.9 Kilogramo
Peso neto11.7 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424638122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm