Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Superior e inferior, 65 kW

267B1151

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: DTR pre-configured stations

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Capacidad ACS [kW] [Max]65 kW
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.036 W/m-K
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Característica
Valor
Material DescriptionDTR-72 65 Kw L
Nombre del controlador de ACSTD-21
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]16 bar
Product line67
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de productoDTR pre-configured stations
Tipo de sistema de calefacción.Radiator heating
TuberíasStainless steel

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14 Kilogramo
Peso neto12.5 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424657611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm