Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tipo 2, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

145B4501

Tipo de producto: Akva Lux II TDe, Tipo 2, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]723 mm
Altura sin cubierta [mm]723 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura sin cubierta [mm]550 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]55 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]35 kW
Circulación de ACS
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialAVPL
DescripciónAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2, ECL310/A230
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material aislantePolypropylene
Material de la cubiertaPolypropylene
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2, with circ.
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Característica
Valor
Potencia de calefacción [kW]20 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]315 mm
Profundidad sin cubierta [mm]315 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]90 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H-1 40
Tipo de productoAkva Lux II TDe
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14 Kilogramo
Peso neto13 Kilogramo
Volumen173.91 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm