Danfoss logo
Accesorios UnoFloor-product-details

Accesorios UnoFloor

088X3982

UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accessories for distribution systems

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosUnoFloors
Material DescriptionUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de productoAccesorios UnoFloor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.7 Kilogramo
Peso neto1.5 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424689612