Danfoss logo
Accesorios UnoFloor-product-details

Accesorios UnoFloor

088X3981

Unofloor Watertight W1150 frame and door
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accessories for distribution systems

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
DescripciónUnofloor Watertight W1150 frame and door
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosUnoFloors
Material DescriptionWatertight cabinet W1150 frame and door
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]6 bar
Product line67
Temperatura de suministro de construcción [˚C]60 °C
Tipo de productoAccesorios UnoFloor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.5 Kilogramo
Peso neto3.9 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702424689605