Accesorios UnoFloor
088X3980
Unofloor Watertight W800 frame and door
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Accessories for distribution systems
088X3980
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Unofloor Watertight W800 frame and door |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | UnoFloors |
| Material Description | Watertight cabinet W800 frame and door |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión nominal primario [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 60 °C |
| Tipo de producto | Accesorios UnoFloor |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4 Kilogramo |
| Peso neto | 3.4 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689599 |