Danfoss logo
Position indicator

AV210C

042N4821

Indicador de posición, Utilizado para el producto: AV210C, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje5 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónPosition Indicator
Designación de tipoPosition indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosExt. operado. Accesorios de válvula
Material DescriptionIndicador de posicion
Nombre de productoIndicador de posición
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión 50Hz nom. máx. [V]250 V
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoAV210C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.272 Kilogramo
Peso neto0.271 Kilogramo
Volumen0.475 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm