Repuesto, AV210D G1
042N4806
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: AV210D G1, Kit de reparación
042N4806
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 5 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Repair Set |
| Designación de tipo | Installation guide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Ext. operat. valve spare parts |
| Material de sellado | Teflón |
| Material Description | JUEGO REPARAC. P/AV210 G 1" |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | AV210D G1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.091 Kilogramo |
| Peso neto | 0.085 Kilogramo |
| Volumen | 0.45 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |