Danfoss logo
042N1278

Repuesto, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z de tipo B, Conector para cable

042N0178

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z de tipo B, Designación de tipo: Conector para cable, Conector para cable
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas, Piezas de repuesto y accesorios para válvulas, Piezas de repuesto y accesorios para válvulas

Sustitución recomendada: 042N1278

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Conexión electrica estandarEN 175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoConector para cable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro cable [mm] [mín.]6.0 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.]8.0 mm
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosAccesorios de bobina solenoide
HomologaciónCEUKCA
Marcado CEYes
Material de la juntaNBR
Material DescriptionCONECTOR 43650 A/ EN 175301-203
Nombre de productoConector para cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Propiedades del cableØ4.5 MM - Ø11 MM
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo conexión electricaFormato A
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el producto018F Coil Type BBobina 018Z de tipo B042N Coil Type B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.031 Kilogramo
Peso neto0.03 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.105 Litro
EAN/UPC5702423205868