Danfoss logo
Accesorios de bobina solenoide, Conector para cable-product-details

Accesorios de bobina solenoide, Conector para cable

042N0120

Tipo de producto: Accesorio, Designación de tipo: Conector para cable, Utilizado para el producto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z de tipo B, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cable59.00 in
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Conexión electrica estandarEN 175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contactos2 + 2E
Contiene bateríasNo
Corriente máx. funcionamiento [A]5.00 A
Designación de tipoConector para cable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosAccesorios de bobina solenoide
Longitud del cable [m]1.500 m
Característica
Valor
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Nombre de productoConector para cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Resistencia máx. del contacto [mOhm]15 mOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño máx. conductor [mm2]0.7 mm²
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación [V] c.c.230.00 V
Tipo conexión electricaFormato A
Tipo de productoAccesorio
Tolerancia± 15%
Utilizado para el productoBobina 018Z de tipo B018F Coil Type B042N Coil Type B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.124 Kilogramo
Peso neto0.118 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.416 Litro
EAN/UPC5702428314176