Repuesto, EV220B 25BD/SS FKM
032U6328
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV220B 25BD/SS FKM, Kit de servicio, Función: NC
032U6328
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | NC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas solenoides |
| Material de sellado | FKM |
| Material Description | SPARE PART EV 220B 25BD/SS FKM |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Piezas incluídas | 2 × juntas tóricas para orificio de compensación2 × juntas tóricas para sistema pilotoArmaduracon placa de válvula y muelleBotón de bloqueo/Tuerca para la bobinaJunta tórica para tubo de armaduraMuelle/diafragma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | EV220B 25BD/SS FKM |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.086 Kilogramo |
| Peso neto | 0.077 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.165 Litro |
| EAN/UPC | 5702423126866 |