Danfoss logo
Equalizing orifice

Repuesto, EV220B 25-32-40SS EPDM

032U6311

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV220B 25-32-40SS EPDM, Kit de servicio

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEqualizing orifice
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosRepuestos de válvulas solenoides
Característica
Valor
Material de selladoEPDM
Material DescriptionSpare part EV220B 25-40 SS EPDM
Nombre de productoKit de servicio
Piezas incluídas2 × juntas tóricasOrificio de compensación
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del orificio [mm]0.80 mm
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoEV220B 25-32-40SS EPDM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10 Gramo
Peso neto8 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.02 Litro
EAN/UPC5702423132980