Repuesto, EV210B NC 25 FKM
032U2018
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV210B NC 25 FKM, Kit de servicio, Función: NC
032U2018
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | NC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas solenoides |
| Material de sellado | FKM |
| Material Description | KIT EV210B NO FKM |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Piezas incluídas | Armadura con plato de válvula y muelleBotón de bloqueo/Tuerca para la bobinaJunta tórica |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | EV210B NC 25 FKM |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.068 Kilogramo |
| Peso neto | 0.045 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Litro |
| EAN/UPC | 5702423180493 |