Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Repuesto, EV220B 40-50, Pieza secundaria

032U0260

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV220B 40-50, Designación de tipo: Pieza secundaria, Apertura manual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónManuel Opening Unit
Designación de tipoPieza secundaria
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosRepuestos de válvulas solenoides
Material de selladoNBR
Característica
Valor
Material DescriptionManuel opening unit for EV220B 40-50
Nombre de productoApertura manual
ObservacionesTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Piezas incluídas3 juntas tóricas4 × tornillosOrificio de compensación, tamaño IIICuerpo de accionamiento manual
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productosello NBR
Utilizado para el productoEV220B 40-50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.134 Kilogramo
Peso neto0.128 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.092 Litro
EAN/UPC5702428308250