Danfoss logo
Equalizing orifice

Repuesto, EV220B 25-32-40 EPDM

032U0084

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV220B 25-32-40 EPDM, Kit de servicio

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónEqualizing Orifice 0.8 mm
Designación de tipoEqualizing orifice
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosRepuestos de válvulas solenoides
Material de selladoEPDM
Material DescriptionREPUESTO
Nombre de productoKit de servicio
Piezas incluídas2 × juntas tóricasOrificio de compensación
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del orificio [mm]0.80 mm
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoEV220B 25-32-40 EPDM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10 Gramo
Peso neto8 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.025 Litro
EAN/UPC5702423025893