Repuesto, EV220B 15-20 EPDM
032U0082
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV220B 15-20 EPDM, Kit de servicio
032U0082
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Equalizing Orifice 0.5 mm |
| Designación de tipo | Equalizing orifice |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas solenoides |
| Material de sellado | EPDM |
| Material Description | Repuesto Orif. equalización Ø0.5,EPDM |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Piezas incluídas | 2 × juntas tóricasOrificio de compensación |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del orificio [mm] | 0.50 mm |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | EV220B 15-20 EPDM |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10 Gramo |
| Peso neto | 7 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.004 Litro |
| EAN/UPC | 5702423025770 |